text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETA-EPC4

Description:  CAP DU BOUT ORANGE POLY 4MM

CUP: 626490002333

Embout orange en polyéthylène. 0,16 pouce (4 millimètres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Polyéthylène

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

0.16 in , 4 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici