text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETA-COVS02SS-120

Description:  SS COUV FOND 2PO SOL 120 PO (3 M)

CUP: 626490995437

Couvercle solide en acier inoxydable type 304. Largeur 2 pouces (50 millimètres), longueur 120 pouces (3 mètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

120 in , 3 m

Largeur

2 pouces / 50,8 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici