text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETA-CDOUL-PG

Description:  GRANDE DESCENTE POUR CABLES

CUP: 626490992658

Grande descente pour câbles en acier pré-galvanisé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Caractéristiques spéciales

Versatile slotted design that enables the use of Ty-Rap cable ties to attach the cable bundles to the drop-out

Application

For larger cable tray widths and heavier cableloading, use the 7 in. radius large cabledrop-out to protect cable exiting or entering tray runs

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

12.25 in , 311.1 mm

Largeur

1,5 pouces / 38,1 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici