text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETA-CDOU35-PG

Description:  DESCENTE POUR CABLES 3 50 PO

CUP: 622538079954

Descente pour câbles en acier pré-galvanisé. Largeur de 3,5 pouces (90 millimiètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Caractéristiques spéciales

No hardware is required

Application

This drop-out is suitable for use with alltray widths and heights.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

3.5 in , 95.25 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici