text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ET-BS175-HD

Description:  PAROI SEPARATION ACIER GALV

CUP: 622538091352

Paroi de séparation en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur de 1,750 pouce (45 millimètres). Longueur de 10 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

120 in , 3.048 m

Hauteur

1.75 in , 44.45 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici