n° de catalogue : ESV324-TTPP-6622
Description: VAULT STYLE,4WAY,3PH,27KV SWGR
CUP: 783786128631
Multi-Way Vault Type Switch Gear, Three-Phase, 27kV, 4 Way, with (2) Three-Phase Vacuum Switches (2) Three-Phase Vacuum Interrupters, 600/200 Amp Terminations
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
4-Way |
Application |
Vault |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
200 to 600 A |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |