text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESS333-TTT-666

Description:  SUBSURFACE STYLE SWGR,3PH,38KV,3WAY

CUP: 783786528400

Multi-Way Sub Surface Switch Gear, Three-Phase, 38kV, 3 Way, with (3) Three-Phase Vacuum Switches, 600 Amp Terminations
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

3-Way

Application

Subsurface

Spécifications

Tension nominale

38 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold