text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESS322-T-66-MOD

Description:  27KV 3P 2WAY 600A VAC SWITCH

CUP: 783786953677

Multi-Way Sub Surface Switch Gear, Three-Phase, 27kV, 2 Way, with Three-Phase Vacuum Switch, 600 Amp Terminations, Modular
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

2-Way

Application

Subsurface

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold