n° de catalogue : ESS322-O-66-MOD-SM
Description: SUBSURFACE SWGR,3PH,27KV,2WAY
CUP: 783786358007
Multi-Way Sub Surface Switch Gear, Three-Phase, 27kV, 2 Way, with Three-Phase Vacuum Interrupter, 600 Amp Terminations, 80 Control, Modular, CT with No Logic - Set Up External Control (Control Not Included)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
2-Way |
Application |
Subsurface |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
600 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |