text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ESS314-TTOO-2222-MOD

n° de catalogue : ESS314TTOO2222MOD

Description:  MODULAR SWGR,3PH,15KV,4WAY

CUP: 75114111898

Multi-Way Sub Surface Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 4 Way, with (2) Three-Phase Vacuum Switches (2) Three-Phase Vacuum Interrupters, 200 Amp Terminations, 80 Control, Modular
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

1-Way

Application

Subsurface

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold