text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESS312-P-66-MOD

Description:  MODULAR SWGR,3PH MVI,15KV,600A

CUP: 783786440849

Multi-Way Sub Surface Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 2 Way, with Three-Phase Vacuum Interrupters, 600 Amp Terminations, Modular
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

2-Way

Application

Subsurface

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold