text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESS-CONN-MOD-KIT

Description:  JUMPER CABLE/CONNECTOR PLATE KIT

CUP: 783786951925

Trousse de câbles de raccordement et de plaques de connexion 15 kV et 27 kV (3 câbles de raccordement, 4 plaques de connexion, plaque de stabilisation et quincaillerie)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Temperature Rating -40 Degrees C to +65 degrees C.
  • Use Switchgear Building Blocks to create standard configurations and custom designs that improve your distribution system's reliability.

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Application

Use Switchgear Building Blocks to create standard configurations and custom designs that improve your distribution system's reliability.

Spécifications

Tension nominale

15 to 27 kV

Isolation

non isolee

Enceinte

None

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold