n° de catalogue : ESP324-BBBB-6226
Description: SINGLE SIDE PADMT,3PH,27KV,4WAY
CUP: 783786081448
Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 27kV, 4 Way, with (4) Solid Tap/Direct Bus Connections (600 or 200A), Way 1 and 4 600 Amp Terminations, Ways 2 and 3 200 Amp Terminations, Cabinet Depth 54 inches, Enclosure Material Mild Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
4-Way |
Application |
Single Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
200 to 600 A |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |