n° de catalogue : ESP322-W-22
Description: SINGLE SIDE PADMT,3PH,27KV,2WAY
CUP: 783786335497
Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 27kV, 2 Way, with Three-Phase Vacuum Interrupter Motor Operator 120 Vac, 200 Amp Terminations
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
2-Way |
Application |
Single Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
200 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |