text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESP314-BBBB-6222

Description:  PAD GEAR 15KV 4WAY DIRECT CONNECT

CUP: 783786477128

Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 4 Way, with (4) Solid Tap/Direct Bus Connection (600 or 200A), 600/200 Amp Terminations
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

1-Way

Application

Single Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 to 600 A

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold