text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESP313BJB222

Description:  PAD GEAR 3PH 3WAY 1MVI 15KV 200A

CUP: 783786481095

Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 3 Way, with (2) Solid Tap/Direct Bus Connection (600 or 200A) (1) Single-Phase Interrupter, 200 Amp Terminations
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

3-Way

Application

Single Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold