n° de catalogue : ESP313-BLB-222
Description: 15KV 3PH 3WAY SWGR SS PADMT BLB-222
CUP: 783786502356
Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 3 Way, with (2) Solid Tap/Direct Bus Connections (600 or 200A) (1) Single-Phase Interrupter, 200 Amp Terminations, 80 Control
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
3-Way |
Application |
Single Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |