n° de catalogue : ESP313-BBJ-626
Description: PAD GEAR 3WAY 3-MVI1_2BLANK 600/200
CUP: 783786471935
Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 3 Way, with (2) Solid Tap/Direct Bus Connections (600 or 200A) (1) Single-Phase Interrupter, 600/200 Amp Terminations
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
3-Way |
Application |
Single Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 to 600 A |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |