text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESP312-T-66-PS6

Description:  PAD GEAR 2WAY 1MVS3 600A 6PRKG STND

CUP: 783786488513

Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 2 Way, with Three-Phase Vacuum Switch, 600 Amp Terminations, Parking Stands
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

2-Way

Application

Single Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold