text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESP312-O-66

Description:  PAD GEAR 2WAY 1MVI3 600A, 80 CTRL

CUP: 783786678693

Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 2 Way, with Three-Phase Vacuum Interrupter, 600 Amp Terminations, 80 Control
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

2-Way

Application

Single Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold