n° de catalogue : ESP123-BJB-222
Description: PAD GEAR 1PH 27KV 3WAY 2BLANK 1MVI
CUP: 783786507665
Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Single-Phase, 27kV, 3 Way, with (2) Solid Tap/Direct Bus Connections (600 or 200A) (1) Single-Phase Interrupter, 200 Amp Terminations
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
2-Way |
Application |
Single Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Phase |
1-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |