n° de catalogue : ESP122-K-66-110
Description: PAD GEAR 27KV MVI 600A 10 CONTROL
CUP: 783786467907
Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Single-Phase, 27kV, 2 Way, with Single-Phase Interrupter, 600 Amp Terminations, 10 Control
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
2-Way |
Application |
Single Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
600 ampères |
Phase |
1-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |