text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESP112-N-66-130

Description:  PAD GEAR 15KV 1PH MVI 600A 30CONTRL

CUP: 783786468676

Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Single-Phase, 15.5kV, 2 Way, with Single-Phase Interrupter, 600 Amp Terminations, 30 Control
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

2-Way

Application

Single Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Phase

1-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold