text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESP-114-BJBB-2222

Description:  SINGLE SIDE PADMT,1PH,15KV,4WAY

CUP: 783786065288

Multi-Way Single-Sided Padmount Switch Gear, Single-Phase, 15.5kV, 4 Way, with (3) Solid Tap/Direct Bus Connections (600 or 200A) (1) Single-Phase Interrupter, 200 Amp Terminations
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

4-Way

Application

Single Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Phase

1-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold