text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESN25

Description:  END SLEEVE NC25/NW22 NYLON BLACK

CUP: 5020963026669

Conduit End Sleeve, NC25/NW22 Conduit Size, Outlet Diameter Range 9.0 to 17.0mm, Length 50mm, Overall Diameter 31mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Caractéristiques spéciales

With Twin Location Points to Assist Fixing to Conduit or Connector

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Connexion

Droite

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur

Conduit NC25/NW22

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant