text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESN20

Description:  END SLEEVE NC20

CUP: 5020963021978

Conduit End Sleeve, NC20/NW17 Conduit Size, Outlet Diameter Range 7.0 to 14.0mm, Length 42mm, Overall Diameter 28mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Caractéristiques spéciales

With Twin Location Points to Assist Fixing to Conduit or Connector

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Connexion

Droite

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit NC20/NW17

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant