text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESN12

Description:  END SLEEVE AM134 GREY BIN

CUP: 5020963021954

Conduit End Sleeve, NC12/NW10 Conduit Size, Outlet Diameter Range 4.0 to 8.0mm, Length 28mm, Overall Diameter 19mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Caractéristiques spéciales

With Twin Location Points to Assist Fixing to Conduit or Connector

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Connexion

Droite

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit NC12/NW10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant