n° de catalogue : ESDT-23B.50
Description: CONDUIT TRES FLEXIBLE-ESD-NW23-NOIR
CUP: 786209955807
Conduit très flexible noir, paroi moyenne, en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Prevents electrostatic charging
- Excellent UV-resistance
- High dynamic load resistance
- Very good cold temperature performance
- Free from halogens and cadmium
- Very good chemical properties
- Robotic
- For dynamic applications in robotics and automation where electrostatic charge and uncontrolled discharge need to be avoided
- Indoor and outdoor use
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 12 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW23 |
Diamètre extérieur |
1.12 in |
Diamètre intérieur |
0.89 in |
Longueur |
50 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |