text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESDT-17B.50

Description:  CONDUIT TRES FLEXIBLE-ESD-NW17-NOIR

CUP: 786209955791

Conduit très flexible noir, paroi moyenne, en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Prevents electrostatic charging
  • Excellent UV-resistance
  • High dynamic load resistance
  • Very good cold temperature performance
  • Free from halogens and cadmium
  • Very good chemical properties
  • Robotic
  • For dynamic applications in robotics and automation where electrostatic charge and uncontrolled discharge need to be avoided
  • Indoor and outdoor use

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 12

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17

Diamètre extérieur

0,83 pouce

Diamètre intérieur

0.64 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici