text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESDFH8424F00

Description:  100A,ILK,3P4W,600V,FUSED

CUP: 708917402381

100 Amp, 600V Combination Interlocked Transformer Disconnect Automotive/Heavy Industrial I-Beam Web Mount, 3 Pole 4 Wire, Fused
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Specified switchgear: GE or Square D, Door safety switch with external lockout access, Backup door safety latch, push-in plug locking (no screw collars needed), Full interlocked outlet protection and functions, Angled front receptacle in compact one-handed interlock

Application

Automotive Manufacturer Usage

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll