n° de catalogue : ESD334-TPPP-6662
Description: PAD GEAR 38KV 4WAY 1MVS3 3MV13
CUP: 783786675364
Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 38kV, 4 Way, with (1) Three-Phase Vacuum Switch (3) Three-Phase Vacuum Interrupters, 600/200 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
4-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
38 kV |
Ampères |
200 to 600 A |
Phase |
3-Phase |
Montage |
Double Sided Padmount |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |