n° de catalogue : ESD324TTLL66223
Description: PAD GEAR 27KV 4WAY 2SW 2INT 54ENCL
CUP: 783786422319
Multi Way Switch, Double Sided PadMount, 3 Phase, 27 kv, 4-Way, Two 3 Phase MVS Switch that is Motor Ready, Two 1-Phase Fault Interrupter, 80 Control, Two 600 Amp Bushings, Two 200 Amp Bushing Wells, 54 inch Enclosure
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
4-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
200 to 600 A |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |