text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD324-TTTT-6666-S

Description:  PAD GEAR 3PH 27KV 4WAY 4SW

CUP: 783786520299

Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 27kV, 4 Way, with (4) Three-Phase Vacuum Switches, 600 Amp Terminations, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

4-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold