n° de catalogue : ESD324-TPPP-2222-S
Description: PAD GEAR 27KV 4WAY 1SW 3INT 22A SS
CUP: 783786436897
Multi-Way Switch Double-Sided Padmount, 27kV, with (1) Three-Phase MVS Switch (3) Three-Phase MVI Fault Interrupter, 200 Amp, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
4-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
200 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |