text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD323-TTT-666-S

Description:  PAD GEAR 3PH 27KV 3WAY 2SW 600A

CUP: 783786520312

Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 27kV, 3 Way, with (3) Three-Phase Vacuum Switches, 600 Amp Terminations, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

3-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold