text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD323-TTT-222S

Description:  PAD GEAR 27KV 3PH 3WAY 3SW 200A SS

CUP: 783786506590

Multi-Way Switch Double-Sided Padmount, Three-Phase, Three-Way, 27kV, with (3) Three-Phase MVS Switch, 200 Amp, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

3-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

200 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold