n° de catalogue : ESD323-TFF-222S
Description: PAD GEAR 27KV 3WAY 1SW 2FUSED 200A
CUP: 783786506613
Multi-Way Switch Double-Sided Padmount, Three-Phase, Three-Way, 27kV, with (1) Three-Phase MVS Switch (2) MCAN 5B CL Fuse Canister 15.5kV Fuse, 200 Amp, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
3-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
200 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |