n° de catalogue : ESD323-JJT-222-S
Description: PAD GEAR 3PH 27KV 3WAY 2MVI 1MVS
CUP: 783786520275
Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 27kV, 3 Way, with (2) Single-Phase Interrupters and (1) Three-Phase Vacuum Switch, 200 Amp Terminations, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
3-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
200 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |