text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD322-V-66

Description:  PAD GEAR,3 PH, 2WAY,27KV,125KVBIL

CUP: 783786013159

Appareillage de distribution triphasé sur socle à double ouverture, à plusieurs voies, 27 kV, 2 voies, avec interrupteur à vide triphasé, moteur 120 V c.a., terminaisons 600 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

2-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold