text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ESD314-TTOO-6666-SA

n° de catalogue : ESD314TTOO6666SA

Description:  15KV 3PH 4WAY SWG DSPADM TTOO6666SA

CUP: 783786033683

Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 4 Way, with (2) Three-Phase Vacuum Switches (2) Three-Phase Vacuum Interrupters, 600 Amp Terminations, 80 Control
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

1-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold