n° de catalogue : ESD314-VBBB-2222
Description: PAD GEAR 15KV 4WAY 1MVI 200A MOTOR
CUP: 783786503728
Multi-Way Double-Sided Padmount, Three-Phase, Four-Way, 15kV, with (1) Three-Phase MVS with 120 Vac Motor (3) Solid Tap/Direct Bus Connection, 200 Amp
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
1-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |