text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD314-TTTK-6662

Description:  15KV 3PH 4WAY SWG DS PADMT TTTK6662

CUP: 783786065455

Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 4 Way, with (3) Three-Phase Vacuum Switches (1) Single-Phase Interrupter, 600/200 Amp Terminations, 10 Control
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

1-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 to 600 A

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold