text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD314-TTOJ6622

Description:  PAD GEAR 4WAY 15KV 2SW 2INT 600/200

CUP: 783786420582

Multi-Way Double-Sided Padmount, Three-Phase, 15kV, Four-Way, with (2) Three-Phase MVS Switches (1) Three-Phase MVI Fault Interrupter 80 Control (1) Single-Phase Fault Interrupter, 600/200 Amp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

1-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 to 600 A

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold