n° de catalogue : ESD314-IIPP-6622-S
Description: PAD GEAR 15KV 2SW600MR 2MVI200 SS
CUP: 783786464395
Multi Way Switch, Double Sided PadMount, 3 Phase, 15 kv, 4-Way, Two 3 Phase MVS Switch that is Motor Ready, Two 3-Phase MVI Fault Interrupters, Two 600 Amp Bushings, Two 200 Amp Bushing Wells, Enclosure Material is Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
1-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Phase |
3-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |