text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD313-TTT-666

Description:  15KV 3PH 3WAY SWGR DS PADMT TTT-666

CUP: 783786550609

Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 3 Way, with (3) Three-Phase Switches, 600 Amp Terminations
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

3-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold