text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD313-TTP-666

Description:  PAD GEAR 15KV 3WAY 2MVS 1MVI3, 600A

CUP: 783786787449

Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 3 Way, with (2) Three-Phase Vacuum Switches (1) Three-Phase Vacuum Interrupter, 600 Amp Terminations
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

3-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold