text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESD313-TPP-622

Description:  PAD GEAR 3PH 15KV 3WAY 1MVS 2MV1

CUP: 783786491377

Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Three-Phase, 15.5kV, 3 Way, with (1) Three-Phase Vacuum Switch (2) Single-Phase Interrupters, 600/200 Amp Terminations
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Caractéristiques spéciales

3-Way

Application

Double Side Padmount

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 to 600 A

Phase

3-Phase

Classifications

Marque de produit

Elastimold