n° de catalogue : ESD123KKK6E6PSS
Description: PADGEAR 25KV MVI 10CONT 600/600 PSS
CUP: 783786414024
Multi-Way Double-Sided Padmount Switch Gear, Single-Phase, 27kV, 3 Way, with (3) Single-Phase Vacuum Interrupters, 600/600 Amp Terminations, 10 Control
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
2-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Phase |
1-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |