n° de catalogue : ESD123-SSS-6E6-S
Description: PAD GEAR 1PH 27KV 3WAY SW 600A
CUP: 783786453382
Multi-Way Double-Sided Padmount, Single-Phase, 27kV, Three-Way, with (3) Single-Phase MVS Switches, 600 Amp, T-Body, 600 Amp, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Système de commutation |
Caractéristiques spéciales |
2-Way |
Application |
Double Side Padmount |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Phase |
1-Phase |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |