text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESC44B2LB

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ACIER 06V

CUP: 787321208000

Pictogram Combination Unit, single face, Colour: black, Battery Type: lead-calcium, Battery Wattage (W): 44, 120/347VAC, Voltage DC: 6V, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 6V, Lamp Wattage: 5W, self-powered, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence